Publier vos produits
Acoustic Desk Division Wrap Performance
Acoustic Desk Division Wrap Performance
Acoustic Desk Division Wrap Performance
Acoustic Desk Division Wrap Performance
Acoustic Desk Division Wrap Performance

    Acoustic Desk Division Wrap Performance

    Traduit par Google,

    La cloison acoustique Wrap Performance s'inscrit dans la tendance à la dématérialisation, éliminant tous les éléments superflus d'une séparation acoustique de poste de travail. Ce système simple, adaptable et fonctionnel est compatible avec tous les postes de travail standard. Grâce à sa légèreté, il convient parfaitement aux tables à hauteur réglable motorisées.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • 10-32mm (RAL 9005; deep black)

      Height above table480mm (Left or Right)

      Available in 45 colors

    Spécifications techniques
    • Réference unique.desk-division-wrap-performance
    • Famille de produitsAcoustic Desk Dividers
    • Groupe de produitsAcoustic Desk Dividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)590
    • Largeur (mm)790
    • Profondeur (mm)24
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux