Publier vos produits
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum

    Acoustic Hanging Division Illum

    Traduit par Google,

    Les perforations d'Illum, semblables à des fenêtres, confèrent à toute pièce un effet unique et créent un fascinant jeu d'ombres et de lumières à tout moment de la journée. Parallèlement, les larges surfaces du matériau acoustique garantissent une ambiance feutrée et agréable.

      Contactez Impact Acoustic®

      Spécification
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colors

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      Spécifications techniques
      • Réference unique.hanging-division-illum
      • Famille de produitsAcoustic Room Dividers
      • Groupe de produitsAcoustic Room Dividers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-02-16
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalPET
      • Conçu enSuisse
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques