Publier vos produits
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea

    Acoustic Hanging Division Linea

    Traduit par Google,

    Des lignes horizontales, verticales et diagonales superposées créent une grille dynamique qui apporte une touche d'originalité à tout espace. Disposez-les les unes derrière les autres sur un rail pour un effet encore plus spectaculaire, tout en profitant des propriétés d'intimité visuelle et acoustique offertes par cette cloison acoustique.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hanging-division-linea
    • Famille de produitsAcoustic Room Dividers
    • Groupe de produitsAcoustic Room Dividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques