Publier vos produits
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix

    Acoustic Hanging Division Matrix

    Traduit par Google,

    Évoquant le doux clapotis des gouttes de pluie après l'orage, on s'étonne souvent d'apprendre que ce motif d'apparence naturelle est en réalité le fruit d'une conception algorithmique. Les matrices qui le composent présentent un agencement de rectangles arrondis adjacents, instaurant une atmosphère de paix et de sérénité dans tout intérieur.

      Contactez Impact Acoustic®

      Spécification
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colours

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      Spécifications techniques
      • Réference unique.hanging-division-matrix
      • Famille de produitsAcoustic Room Dividers
      • Groupe de produitsAcoustic Room Dividers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-10-08
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalPET
      • Conçu enSuisse
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques