Publier vos produits
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios

    Acoustic Tensed Division Helios

    Traduit par Google,

    Ce système de cloisons acoustiques, tout en séparant les espaces, ne bloque pas entièrement la vue. Il crée plutôt une barrière visuelle conviviale grâce à des panneaux acoustiques circulaires flottants de même dimension, qui s'adaptent facilement à toutes les structures de sols et de plafonds existantes.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Available in 45 colors

      Diameter circles 760 mm

      12mm PET Panels 8.7 kg
      Installation hardware 7.2 kg

      Frame Steel profiles and wires (black RAL 9005)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tensed-division-helios
    • Famille de produitsAcoustic Room Dividers
    • Groupe de produitsAcoustic Room Dividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques