Publier vos produits
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED

    CLOUD LED

    Luminaire LED encastré pour plafond modulaire. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80, flux lumineux de 6440 et 8208 lm et durée de vie de 65.000h (@L80, B10, Ta 25ºC). Diffuseur en polycarbonate satiné de côté et diffuseur microprismatique DAM au centre pour contrôle de l’éblouissement (UGR<19) conforme à la norme EN12464-1. Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K, extraction d’air, connecteurs et unité de secours de 1 ou 3 heures. Installation par le dessus en ossature apparente en T de 15/24mm ou par le dessous avec brancards de fixation – comme Indelague CLOUD LED.
    Spécification
      • Corps: Tôle d’acier.
      • Finition: Poudre époxy blanche mate.
      • Source de lumière: LED 4000K, IRC>80.
      • Durée de vie LED: 65.000h @ L80, B10, Ta 25°C.
      • Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cloud_led
    • Famille de produitsInterior
    • Groupe de produitsTechnical Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)6.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring