Publier vos produits
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O

    CONCEPT O

    Luminaire circulaire LED pour application en plafonnier ou suspension. Caisson en aluminium extrudé et peint en époxy polyester. Disponible en 5 dimensions (Ø 650, 950, 1250, 1550 et 1950mm) avec diffuseur en polycarbonate microprismatique gCONTROL/gCONTROL+ ou diffuseur en polycarbonate opale DOZ. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80 et durée de vie de 65.000h (@L80, B10, Ta25ºC). Option driver LED dimmable DALI, version 3000K. Suspensions, câble d’alimentation transparent et patère de suspension, température de couleur 3000K comme accessoires. Disponible en 16 couleurs – comme Indelague CONCEPT O.
    Spécification
      • Corps: Aluminium extrudé.
      • Finition: Poudre époxy.
      • Diffuseur: Polycarbonate.
      • Source de lumière: LED 4000K, IRC>80.
      • Durée de vie LED: 65.000h @ L80, B10, Ta 25°C.
      • Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.concept_o
    • Famille de produitsInterior
    • Groupe de produitsArchitectural Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-04-06
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring