Publier vos produits
Infinity Sliding French Door
Infinity Sliding French Door
Infinity Sliding French Door
Infinity Sliding French Door

    Infinity Sliding French Door

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Portes-fenêtres coulissantes de remplacement

    Agrandissez votre espace de vie et faites entrer la nature chez vous grâce à la porte-fenêtre coulissante Infinity. Son design classique, associé à un système coulissant facile à utiliser, vous offre un confort de vie optimal.

    Créez de l'espace avec un design classique

    Le mécanisme coulissant peu encombrant et le profil plus large traditionnel sont soigneusement conçus pour s'harmoniser avec le mobilier et la décoration de votre intérieur.

    Fonctionnement sans faille

    La moustiquaire suspendue coulisse facilement et ne se bloque pas sur la saleté ou les débris dans le rail de seuil.

    Sécurité

    Un verrou de pied optionnel offre une sécurité supplémentaire lorsque la porte est verrouillée ou aérée.

    résistance et durabilité

    Conçu pour empêcher les intempéries de pénétrer et offrir des performances de niveau commercial léger supérieures aux exigences résidentielles.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.infinity-7282fr
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSliding Patio
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors