Publier vos produits
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door

    Infinity Bi-Fold Door

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Portes pliantes de remplacement

    Ouvrez votre maison sur l'extérieur grâce à la porte pliante de remplacement Infinity. Ses panneaux s'ouvrent et se ferment facilement pour transformer votre intérieur et élargir votre horizon. Son design suspendu, soigneusement étudié, offre une manipulation aisée et une grande fonctionnalité.

    Conception durable

    Les panneaux de porte en fibre de verre Ultrex® sont conçus intelligemment pour s'empiler de manière compacte afin d'obtenir une large ouverture qui maximise la lumière naturelle, que la porte soit ouverte ou fermée.

    Configurations personnalisées

    Configurations jusqu'à 7 panneaux et 6,7 mètres de large

    Fonctionnement sans faille

    Conception à suspension supérieure soigneusement étudiée et système de verrouillage multipoints intégré pour une utilisation du bout des doigts sans effort

    Options d'accès

    Ajoutez un panneau d'accès optionnel à une porte pliante unidirectionnelle pour faciliter son utilisation quotidienne.

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.infinity-nbfld
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSwinging Patio
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors