Publier vos produits
Infinity Sliding Patio Door
Infinity Sliding Patio Door
Infinity Sliding Patio Door
Infinity Sliding Patio Door

    Infinity Sliding Patio Door

    Traduit par Google,

    Portes-fenêtres coulissantes de remplacement

    Créez une transition harmonieuse entre vos espaces de vie intérieurs et extérieurs grâce à la porte-fenêtre coulissante Infinity. Profitez d'une vue imprenable à travers de larges panneaux de verre qui inondent votre maison de lumière naturelle, pour un confort et un bien-être optimaux.

    Équilibre entre design et performance

    Le profil élégant de la porte offre des vues élargies et une luminosité accrue.

    Fonctionnement sans faille

    La moustiquaire suspendue coulisse facilement et ne se bloque pas sur la saleté ou les débris dans le rail de seuil.

    Sécurité

    Un verrou de pied optionnel offre une sécurité supplémentaire lorsque la porte est verrouillée ou aérée.

    résistance et durabilité

    Conçu pour empêcher les intempéries de pénétrer et offrir des performances de niveau commercial léger supérieures aux exigences résidentielles.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.infinity-7282pa
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSliding Patio
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit