La porte pivotante isotherme s'agit d'une porte spécialement conçue pour des applications en chambre froide positive ou négative (congélation)
Ce produit est utilisé dans des espaces à température contrôlée, telles que chambres froides pour l'agroindustriel, la pharmacie, la logistique, la grande distribution, les cuisines collectivité etc.
La porte pivotante isotherme offre les avantages suivantes:
- La porte dispose d'un système cadre et contre cadre en aluminium autoportant à double rupture de pont thermique, adaptable sur panneaux sandwich ou maçonnerie.
- Le vantail est renforcé en aluminium anodisé et injecté en PUR, avec une épaisseur variable en fonction de la température et le degré d'isolation thermique nécessaire.
- Le vantail a un système de joints périphériques en EPDM pour assurer l'étanchéité de la porte.
- Les accessoires de la porte sont fabriqués en composite avec haute résistance à la corrosion et normes agroalimentaires.
- La porte se fabrique avec le vantail et le cadre préinstallées pour une installation facile et une optimisation du temps de pose.
- Le matériel de finition du vantail est customisable pour s'adapter à chaque milieu industriel ou agroalimentaire: Acier galvanisé laqué, PVC, Inoxydable, etc.
- La porte incorpore un système de cordon chauffant auto-régulant afin d'éviter la condensation et congélation du vantail dans des températures négatives.