Publier vos produits
PVC Strip Curtains – Industrial Clear & Low-Temp Door Kits
PVC Strip Curtains – Industrial Clear & Low-Temp Door Kits
PVC Strip Curtains – Industrial Clear & Low-Temp Door Kits
PVC Strip Curtains – Industrial Clear & Low-Temp Door Kits
PVC Strip Curtains – Industrial Clear & Low-Temp Door Kits

    PVC Strip Curtains – Industrial Clear & Low-Temp Door Kits

    Traduit par Google,

    Rideaux à lanières en PVC – Kits de portes industrielles transparentes et basse température

    Les rideaux à lanières de sécurité Steel Guard en PVC sont des systèmes de portes industriels conçus pour contrôler la température, la circulation de l'air, la poussière et le bruit dans les entrepôts, les usines et les chambres froides. Ces rideaux à lanières en PVC créent une barrière flexible qui permet la circulation du personnel et des équipements tout en maintenant une séparation environnementale entre les espaces.

    Spécifications du produit

    • Matériau : PVC transparent de qualité industrielle
    • Matériaux optionnels : PVC nervuré/en relief, PVC pour congélation basse température
    • Plage de températures : PVC intérieur standard et PVC de qualité congélateur à températures négatives
    • Options de montage : Configurations murales ou sous linteau
    • Type de système : Kit complet de porte à rideaux à lanières en PVC
    • Comprend : matériel de montage, supports de fixation, bandes de PVC prédécoupées
    • Visibilité : Bandes transparentes haute clarté disponibles
    • Applications : Entrepôt, production, quai de chargement, congélateur, chambre froide
    • Formats BIM : Revit (.RFA), IFC, CAO 2D (.DWG)
    • Fabrication : Fabriqué aux États-Unis

    Rideaux à lanières en PVC industriel pour ouvertures d'entrepôts et d'installations

    Les rideaux à lanières en PVC sont largement utilisés pour les ouvertures de portes d'entrepôt, la séparation des ateliers de production, les entrées de quais de chargement, les zones de transformation alimentaire et les zones de contrôle de la contamination. La souplesse des lanières en PVC assure le contrôle environnemental tout en permettant la circulation fluide du personnel et des équipements.

    Rideaux à lanières en PVC transparent pour la sécurité et la visibilité

    Les rideaux à lanières en PVC transparent offrent une grande transparence, permettant une visibilité optimale à travers les ouvertures de porte et améliorant ainsi la sécurité dans les zones de circulation des chariots élévateurs et des piétons. Le maintien d'une visibilité directe réduit les risques de collision et optimise les flux de travail.

    Rideaux à lanières en PVC côtelé pour ouvertures à fort passage

    Les rideaux à lanières en PVC nervurées ou en relief offrent une durabilité accrue dans les zones de passage fréquent. La conception nervurée en relief réduit les rayures sur les surfaces, prolonge la durée de vie des rideaux et améliore la séparation des lanières après des contacts répétés.

    Rideaux à lanières en PVC basse température pour congélateur et chambre froide

    Les rideaux à lanières en PVC basse température restent flexibles même par températures négatives, ce qui les rend idéaux pour les chambres froides, les entrepôts frigorifiques et les installations de distribution à température contrôlée.

    Kit complet de porte à rideaux à lanières en PVC avec quincaillerie de montage

    Chaque système de rideau à lanières en PVC est fourni sous forme de kit de porte complet comprenant la quincaillerie de montage, les supports de linteau, les lanières en PVC prédécoupées et les éléments d'installation. Ceci simplifie la pose sur site et garantit le bon fonctionnement du système.

    Rideaux à lanières en PVC fabriqués aux États-Unis – Qualité et fiabilité d'approvisionnement

    Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux PVC de qualité industrielle, garantissant un contrôle qualité constant, des chaînes d'approvisionnement fiables et des délais de livraison plus courts pour les projets industriels et commerciaux.

    Modèles de rideaux à lanières en PVC compatibles BIM pour spécifications industrielles

    Disponible aux formats Autodesk Revit (.RFA), IFC et CAO 2D (.DWG) pour une modélisation et une coordination précises des installations industrielles.

    Spécification
    • Warehouse Plastic Curtains Applications

      Installing clear pvc strip curtains can save facilities money by costing less than standard doors with quick access between rooms and quick and easy installation. PVC Strip curtains hold up in harsh conditions, avoiding wear and tear through long periods of use. You can use them for a wide variety of applications, including:

      • Walk-in refrigerator and freezer doors
      • Warehouses
      • Loading dock doors
      • Crane ways
      • Refrigerated trucks
      • Fume containment and extraction
      • Trailer doors
      • Welding facilities
      • Forklift entries
      • Refrigeration & freezer doors
      • Refrigerated trucks
      • Dock doors
      • Crane ways
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pvc-strip-curtains-industrial-warehouse
    • Famille de produitsStrip Curtain
    • Groupe de produitsCurtain Kit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_84
    • Description de l'Uniclass 2015Strip curtain doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201411 61 33.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Curtain Systems
    • Numéro OmniClass23-17 21 15 13
    • Titre OmniClassSmoke Curtains