Publier vos produits
Entry Doors
Entry Doors
Entry Doors

    Entry Doors

    Traduit par Google,

    Nos portes d'entrée sur mesure créent une première impression mémorable sans compromettre la performance et la sécurité. Disponibles en portes simples ou doubles, avec ou sans fenêtres, avec panneaux pleins ou vitrés, et dans la taille et la couleur de votre choix, nos portes d'entrée sont idéales pour l'entrée principale, latérale ou arrière de votre maison.

    Spécification
    • We manufacture a variety of entry doors to create memorable first impressions. Custom entry doors combined our signature Hybrid Framing System and multipoint locking hardware to ensure your entry door is highly energy efficient, secure and durable.

      Hybrid Framing System

      Our Hybrid Framing System features several integrated technologies that work together to create an advanced door system: galvanized steel framing integrally reinforces unplasticized European PVC profiles in a form factor that integrates multipoint locking hardware. + Learn more

      Defender Hardware System

      Entry doors, especially those located at the back of a home or garage, are a common entry point for thieves. Our Terrace Swing Doors feature our Defender Hardware System that includes multipoint locking hardware, steel reinforcement and welded frame and sash construction to defend your home from home intruders (and Mother Nature). + Learn more

      Key Performance Data

      Not convinced? Then take a look at our NAFS and NFRC test results. + Learn more

    Spécifications techniques
    • Réference unique.entry-doors
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsEntry Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis