Publier vos produits
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
    InoxPRES

    RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in Revit

    Traduit par Google,

    L'application Raccorderie Metalliche est un plug-in qui se télécharge dans l'environnement Revit et peut donc être utilisée dans le monde entier, sans avoir besoin d'un logiciel de modélisation supplémentaire. Même les concepteurs qui utilisent MagiCAD dans un environnement Revit peuvent télécharger et utiliser l'application Raccorderie Metalliche. Si un utilisateur de MagiCAD travaille sur un projet dans Revit, il peut facilement télécharger l'application Raccorderie Metalliche et l'ajouter à sa bande Revit, tout en travaillant avec MagiCAD.

    Les concepteurs utilisant StabiCAD dans l'environnement Revit peuvent travailler avec l'application Revit Raccorderie Metalliche. Ils peuvent également profiter des fichiers PLS [Product Line Sheets, fichiers PLS contenus dans le logiciel StabiCAD] avec les gammes de produits Raccorderie Metalliche mises à disposition dans le logiciel.

    Les versions Revit prises en charge pour le Product Line Placer dans l'application Raccorderie Metalliche sont 2024, 2023, 2022 et 2021.

    Série de produits disponibles dans l'Application :

    • inoxPRES
    • inoxPRES Gaz
    • inoxPRES HT
    • inoxPRES Vapeur
    • en acierPRES
    • aesPRES
    • aesPRES Gaz
    • marinePRES
    • inoxPRES Uniko

    Raccords recommandés pour une utilisation avec des outils de pressage avec mâchoires ou chaînes de type M et des tuyaux en acier inoxydable AISI-316L et AISI-304L et des tuyaux galvanisés dans les applications de plomberie, chauffage, climatisation, solaire, gaz, air comprimé et lutte contre l'incendie.

    Spécification
    • ADVANTAGES:

      Design the systems to press quickly and easily
      Configure and insert specific pipe fittings, valves and fittings Raccorderie Metalliche in your Revit project, available 100% and ready to order. And all directly from within your project.

      Content updated and suitable for your country
      Use only updated and localized metal fittings. The integrated MEPcontent Browser library covers a wide range of items ready for use in the BIM process.

      More accurate modelling with autorouting
      It designs a complete metal fittings system through the autorouting function with extreme precision. T-fittings, curves, joints, reductions and other fittings are automatically inserted while drawing, depending on the desired routing preferences. In addition, when adjusting a plant size (e.g. diameter), the specific properties (e.g. item number) are also automatically changed.

      Perform advanced connections
      Do you want to quickly adjust the most complex connections? The App shows the best solutions available based on truly existing fittings. It is no longer necessary to use custom fittings provided by native Revit.

      Draw hoses in half the time
      Revit hoses are no longer a problem. It easily designs hose plants with special curves that allow you to draw in all directions, even with a top view, without slowing down the project.

      Default schedules
      Create Revit schedules with all relevant data such as dimensions, manufacturer data and item numbers. Predefined schedules included in the app (such as cut lists, pipe fittings, and collapsible pipes) come with the latest product data so that you can order the items directly from within Revit.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rm-inoxpres-fittings-pipes-plug-in-revit
    • Famille de produitsSoftware
    • Groupe de produitsPlug-in Revit
    • TypeSoftware
    • Date de publication2024-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux