Publier vos produits
Designer Door Face Protection
Designer Door Face Protection
Designer Door Face Protection

    Designer Door Face Protection

    2.6 sur 5 étoiles2.6(13 Avis)
    Traduit par Google,
    Protégez vos portes de l'usure quotidienne avec les protecteurs de porte Designer. Nos protecteurs de visage de porte protègent vos portes des rayures et des bosses tout en offrant une touche décorative. Obtenez un aspect fini avec des bords biseautés en usine.
    Spécification
    • *Add a decorative touch with Palladium® Designer Door Face Protectors in three styles while protecting doors from scratches and dents *Achieve a finished look with factory beveled edges *Coordinate interiors with 100 Standard Colors and 11 Global Colours *Installs easily with a peel and stick adhesive backing *GREENGUARD Indoor Air and Children & Schools Certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Designer-Door-Face-Protection
    • Famille de produitsDoor and Frame Protection
    • Groupe de produitsDoor Protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kick plates
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door and Frame Protection
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors