Publier vos produits
Stainless Steel Door Face Protection

Stainless Steel Door Face Protection

3.3 sur 5 étoiles3.3(10 Avis)
Traduit par Google,
Protégez vos portes de l'usure quotidienne avec les protecteurs de porte en acier inoxydable. Nos protecteurs de visage de porte protègent vos portes des rayures et des bosses tout en offrant une touche décorative. Obtenez une finition miroir avec l'acier inoxydable.
Spécification
  • *Manufactured to your custom specifications Stainless Steel *Type 304 and Type 430 available in 14-gauge, 16-gauge and 18-gauge *Available in No. 4 Satin Finish *Available in cement-on or screw-on Gold Titanium Stainless Steel *Type 304 available in 20-gauge *Available in Gold Titanium, Mirror Finish *Available in cement-on only
Spécifications techniques
  • Réference unique.Stainless-Steel-Door-Face-Protection
  • Famille de produitsDoor and Frame Protection
  • Groupe de produitsDoor Protection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kick plates
  • Code CSI MasterFormat 201410 26 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door and Frame Protection
  • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
  • Titre OmniClassDoor Accessories
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors