Publier vos produits
PortStylo Interior Door - Mod.: 2002 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Mod.: 2002 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Mod.: 2002 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Mod.: 2002 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Mod.: 2002 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Mod.: 2002 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Mod.: 2002 - Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Mod.: 2002 - Puertas Perciber

    Traduit par Google,

    Créer des espaces de vie, c'est tisser des liens émotionnels avec l'environnement choisi, le remplir de nuances profondes qui reflètent votre personnalité.

    Les portes PortStylo donnent vie à votre espace. Des couleurs, des finitions et des designs soigneusement sélectionnés qui, combinés entre eux, vous offrent des milliers de possibilités – pour que votre maison soit aussi unique que vous.

    Spécification
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Single-point or 3-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch

      Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / Fire Door / Sound-Proof Door / HPL Door / X-Ray Door / Finger-Safe Door / Armored Door

      Lightweight Solid Door:

      • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
      • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      • 23 dB sound attenuation without additional accessories.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2002-portstylo
    • Famille de produitsInterior Doors
    • Groupe de produitsContemporary
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors