Publier vos produits
PORTE COMÈTE® 70TH 1 vantail
PORTE COMÈTE® 70TH 1 vantail
PORTE COMÈTE® 70TH 1 vantail
PORTE COMÈTE® 70TH 1 vantail
PORTE COMÈTE® 70TH 1 vantail
PORTE COMÈTE® 70TH 1 vantail
    Installux

    PORTE COMÈTE® 70TH 1 vantail

    POUR L’HABITAT Cette porte hautes performances, au design customisable, est adaptée aussi bien aux marchés du neuf que de la rénovation. La customisation est en parfaite cohérence avec les designs des fenêtres et des coulissants de la gamme 70 et 32 TH. L’ouvrant peut recevoir soit des vitrages soit des panneaux décoratifs. A l’intérieur, trois looks de parcloses mixables, arrondi, carré ou chanfreiné. Un choix de poignées, compatibles à la fois sur les fenêtres et les portes, est disponible pour un look homogène. POUR LE BÂTIMENT Cette porte hautes performances est adaptée au marché du bâtiment. Cette offre permet l’équipement des bâtiments tertiaires, industriels et commerciaux. La customisation est en parfaite cohérence avec le design des fenêtres. L’ouvrant peut recevoir soit des vitrages soit des panneaux. Look carré intérieur comme extérieur. Un choix de poignées : un concept de poignées de tirage, simple, bandeau et maréchal ou l’offre traditionnelle homogène avec les fenêtres.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.INS010011
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsEntrance Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord