Publier vos produits
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray
Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray

    Liquid Facade Breathable Membrane - Passive Purple External Spray

    Traduit par Google,

    États-Unis - Classe de feu A ASTM E84, Royaume-Uni - BS Classe de feu B- S1,d0


    Passive Purple External est une membrane imperméable pour façade prête à l’emploi. Il est basé sur des dispersions spécifiques de polymères d'acrylate pur qui, après application avec un pulvérisateur sans air ou un rouleau de peinture, sèche pour former une membrane durable, flexible, étanche, résistante aux UV et ouverte à l'humidité.

    Passive Purple External – La membrane imperméable pour façade est utilisée comme :

      • Une membrane de protection résistante aux intempéries sur les façades exposées
      • Membrane d'étanchéité à l'air et à la pluie avant la fixation/installation des panneaux isolants et de la finition de la façade.
      • Membrane d'étanchéité à l'air et à la pluie avant l'installation de finitions de façade, telles que des panneaux de façade.


        Étanche à la pluie mais respirant la vapeur

        Hermétique

        Résistant aux UV

        Anti champignon

        Autonettoyant / ramassage réduit de la saleté causé par le filet UV

        Pontage des fissures

        Bloc de carbonatation (pour béton) ; réalcalinisation (béton)

        Protection contre les sels (pour routes) (structures en béton).

        Peut également être utilisé comme revêtement protecteur sur béton comme anticarbonatation sur revêtement béton/ciment.



        Spécification
        • External

          Damp-open Membrane

          Watertight

          Facade

          Passivhaus

          Membrane

          Vapour Control

          Airtightness

          Airtight

          VCL

          Vapour

          Control

          Breather Membrane

          Liquid Membrane

          Vapor

        Spécifications techniques
        • Réference unique.Passive-Purple-External
        • TypeMatériaux de construction
        • Date de publication2023-05-19
        • Numéro d'édition1
        Classification
        • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité