Qu'est-ce qu'une base de poteau intelligente ?
Notre base de poteau intelligente permet de fixer pratiquement n'importe quel poteau d'éclairage en toute sécurité et offre un rangement sécurisé et étanche aux intempéries NEMA 3R pour les conducteurs et l'électronique associés aux technologies montées sur poteau telles que les caméras, les écrans numériques, le Wi-Fi, les capteurs, etc.
Ce socle de lampadaire de parking, à la fois simple et novateur, recèle un potentiel inexploité pour les technologies futures. En repensant sa forme et en créant un espace physique, une infrastructure pour les technologies actuelles et futures voit le jour.
Les socles sur poteau intelligents constituent le support idéal pour l'affichage numérique. Ils permettent aux propriétaires d'afficher un message unique ou plusieurs publicités, des promotions pour leurs magasins et restaurants, la disponibilité des parkings, des informations sur des événements ou d'autres communications importantes. Les socles sur poteau intelligents éliminent efficacement les coûts et le gaspillage liés aux banderoles en vinyle à usage unique.
Les IPB constituent également une plateforme performante pour la fibre optique, les réseaux, les caméras, le Wi-Fi, les petites cellules 5G, les téléphones d'urgence bleus, le comptage de véhicules, l'éclairage de secours par batterie, les systèmes maillés sans fil, la fibre optique aérienne, l'alimentation électrique temporaire pour événements et d'innombrables autres systèmes.
Les supports de poteaux intelligents servent également de point de fixation pour la recharge des véhicules électriques, permettant leur installation sur l'ensemble d'un parking, et non plus seulement le long d'une seule rangée de places de stationnement.