Publier vos produits
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung

    i200 Commercial Tankless System - Wall Hung

    Traduit par Google,

    Chauffe-eau sans réservoir commercial à la demande

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Échangeur de chaleur en acier inoxydable (316 L)

    • Conception flottante flexible, anti-stress et thermique
    résistant aux chocs
    • Multi-unité – Cascade sans maître avec ventilation commune
    • Pressions de gaz - Fonctionne sur une plage de pression de gaz de 2,5"-
    WC 14"
    • Conçu et fabriqué aux États-Unis
    • Écran tactile couleur 3,5" - accès aux données d'utilisation,
    dépannage et usure des pièces

    PERFORMANCE

    • Rapport de réduction de 7:1 (i200) et 8,3:1 (i250) par unité.
    • Cascade jusqu'à 10 unités avec ventilation commune pour un total de
    plus de 2 500 MBH et un taux de couverture total de 83 : 1

    Spécification
    • Type Indoor/Outdoor, Wall-Hung, Commercial, Tankless, Fully Condensing, Direct Ignition
      Fuel Preset for NG / LP Convertible
      Minimum / Maximum Input (BTU/hr) 30,000 / 199,950
      Thermal Efficiency 94% 92%
      Energy Factor 0.93 N/A
      Dimensions H X W X D (Inches) 26.2 X 17.7 X 15 (3.9 CU. FT)
      Weight (LBS) 93 LBS
      Water and Gas Connections 3/4" NPT
      Minimum Flow Rate 0.6 GPM
      Venting Materials Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)

      Max 3” Vent Length - Single Pipe / Power Vent 200 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 3” Vent Length - Two Pipe / Direct Vent 100 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 2” Vent Length - Single Pipe / Power Vent
      (2” not allowed at elevations above 4,000 ft)
      26 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 2” Vent Length - Two Pipe / Direct Vent
      (2” not allowed at elevations above 4,000 ft)
      21 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue
      Temperature Monitor, Blocked Vent Detector, Water Shut-Off Valve, 2X10A Fuse, Dual
      Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSI) 30 / 150

      NG/LP - Minimum Static Gas Pressure 1/2” Black Iron (non-corrugated) 5”
      NG/LP - Minimum Static Gas Pressure 3/4” Black Iron (non-corrugated) 2.5”
      NG/LP - Minimum Dynamic Pressure at Full Firing Rate 0.5”
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption 500W (Max 4.2 Amps), 8W (Standby)
      FEATURES


    Spécifications techniques
    • Réference unique.i200
    • Famille de produitsi Series
    • Groupe de produitsCommercial Tankless System - Wall Hung
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCCommercial water heaters
    • Code UNSPSC40101826
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-31 29 11
    • Titre OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud