Publier vos produits
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2

    Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2

    Traduit par Google,

    Système coulissant en aluminium , (non isolé)

    Pearl 38 propose des conceptions de profilés renforcés pour des valeurs statiques personnalisées, une conception de profilé de cadre condensé ainsi que des vitrages jusqu'à 26 mm d'épaisseur et l'utilisation d'un poids de châssis de 100 à 240 kg. Il est facile à installer avec les connexions à broches d'angle.

    Le système offre des versions de joint d'angle de châssis à 45° et 90° degrés et diverses options de serrage.

    • Étanchéité à l'eau

      Classe 8A (450 Pa)

    • Résistance au vent

      Classe C2 (800 Pa)

    • Coefficient de transmission thermique

      -

    • Perméabilité à l'air

      Classe 4 (600 Pa)


      Spécification
        • Water Tightness

          Class 8A (450 Pa)

        • Resistance to Wind

          Class C2 (800 Pa)

        • Thermal Transmittance Coefficient

          -

        • Air permeability

          Class 4 (600 Pa)

      Spécifications techniques
      • Réference unique.dliding-door-system-pearl-38-type-c-copy
      • Famille de produitsAluminium Sliding Systems
      • Groupe de produitsPearl 38
      • TypeInventaire numérique (Produits)
      • Date de publication2023-04-14
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enTurquie
      • Fabriqué enTurquie
      Classification
      • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
      • Classification IFCPorte
      • Code ETIMEC003534
      • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
      • Nom UNSPSCDoors
      • Code UNSPSC301715
      • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
      • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
      • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
      • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
      • Titre OmniClassAluminum Doors
      • Code CSI UniFormat IIB2030
      • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors