Publier vos produits
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70

    Door & Window System ST70

    Traduit par Google,

    Systèmes de fenêtres et de portes à isolation thermique

    Système de fenêtres et de portes bien connu et parmi les plus appréciés du marché, le système de fenêtres et de portes isolées ST70 apporte une élégance visuelle à votre bâtiment grâce à sa ligne unique, tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie grâce à son faible coefficient de transfert thermique. Répondant à toutes vos attentes grâce à sa large gamme d'options d'application, il réunit toutes les fonctionnalités en un seul système.

    Dans son indice de performance élevé, le ST 70, qui comprend des fenêtres améliorées avec des options plates et radiales et des portes aux lignes identiques, offre une application et une installation faciles.

    Spécification
      • Single axis or double axis window applications with hidden or normal hinges,
      • System details with heat transfer coefficient of Uw: 2.1 W/M²k
      • Heat-insulated aluminum profiles with 1.6 mm, 1.8 mm, 2.1 mm wall thicknesses,
      • 70 mm profile frame width,
      • Imported thermal barriers,
      • Surface treatment options such as Eloxal colors and special effects, all ral color or wooden appearance
      • Surface treatment applications with QUALANOD and QUALICOAT certificates,
      • EPDM air, water, dust sealing wicks,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.door-window-st70
    • Famille de produitsAluminium Doors & Windows
    • Groupe de produitsST70
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-18
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)70
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003535
    • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-13 35 23 17
    • Titre OmniClassBalconies and Overhang Units