Publier vos produits
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36

    Sliding Door & Window System S36

    Traduit par Google,

    Systèmes de portes et fenêtres coulissantes en aluminium

    Le système coulissant S 36, non isolé et économique, accepte des vitrages jusqu'à 26 mm d'épaisseur et propose des angles à 45° et 90°. Ses profilés plats, arrondis et renforcés lui confèrent une esthétique épurée. Il est doté d'accessoires ergonomiques et offre des options de verrouillage simple et multiple.

    Le système a une capacité de charge de 180 kg par vantail.

    Perméabilité à l'air :

    • Classe 2 450 Pa (EN 1026, EN 12207)

    Étanchéité :

    • 8A 450 Pa (EN 1027, EN 12208)

    Résistance à la charge du vent :

    • B2 800 Pa (EN12210)

    Résistance à la charge de sécurité :

    • OK 1200 Pa (EN 12210)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-system-s36t-type-g
    • Famille de produitsAluminium Sliding Systems
    • Groupe de produitsS36T
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors