Publier vos produits
WW870 - World Woven Collection
Interface

WW870 - World Woven Collection

Traduit par Google,
Dans les studios Interface du monde entier, les designers travaillent ensemble pour déchiffrer les tendances et les interpréter à travers le prisme des histoires textiles locales - du Japon au Royaume-Uni, des Amériques à l'Australie. Dans ce processus, une chose devient très claire : les solutions les plus élégantes sont souvent les plus simples. World Woven™ Collection, l'ajout de 2016 à notre bibliothèque mondiale de styles, est profondément influencé par cette leçon. Simple, artisanal et imparfait sont souvent les termes de la beauté aujourd'hui. D'une certaine manière, cela semble plus authentique et plus accessible. Les objets familiers évoquent un sentiment de sécurité, de confort et de bien-être. La collection World Woven s'inspire fortement des motifs textiles et des structures tissées qui incarnent toutes ces choses.
Spécifications techniques
  • Réference unique.interface-ww870
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsCarpet Tile
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2021-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalNylon
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCCarpeting
  • Code UNSPSC30161701
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud