Publier vos produits
Interpon D2525 Anodic Mid Bronze

Interpon D2525 Anodic Mid Bronze

Traduit par Google,

Interpon D2525 est un revêtement en poudre polyester ultra-résistant conçu spécialement pour une large gamme d'applications finales architecturales. Interpon D2525 peut être utilisé sur l'aluminium, l'acier, l'acier galvanisé et d'autres substrats métalliques, en conjonction avec le système de préparation et de finition approprié, décrit par Interpon Powder Coatings Australia. Interpon D2525 offrira une garantie de performance de couche de finition supérieure à AS3715 et égale ou supérieure aux performances extérieures de AAMA2604.

Pour l'aluminium : Interpon D2525 offre une garantie d'intégrité du film de 25 ans et une garantie de conservation de la couleur et de la brillance de 15 ans.

Pour l'acier et l'acier galvanisé : Interpon D2525 offre une garantie d'intégrité du film de 15 ans et une garantie de conservation de la couleur et de la brillance de 15 ans.

Pour plus d'informations, contactez Interpon Powder Coatings Australie au 1800 630 516.

Spécification
  • Coating:Interpon D2525

    Description: Ultra Durability Polyester Powder Coat

    Preparation: As Per Interpon Approved Applicator Guidelines*

    Application: Electrostatic Deposition

    Cure: As Per Interpon D2525 Technical Data Sheet

    DFT: Min 60 microns (C1-C3 ) For Coastal or Industrial Applications (C4, C5-M,C5-I) Min. 70 microns

    *Allcomponents must be prepared and applied in accordance with the preparationrecommendations of Interpon Powder Coatings Australia and applied by anInterpon D Gold or Platinum Approved Powder Coater.

    Perforated Panel Note: For perforated and expanded metal panels and cladding there are
    specific preparation and application recommendations.

    For further Information,
    contact Interpon Powder Coatings Australia on 1800 630 516.

    .

Spécifications techniques
  • Réference unique.YY294A
  • Famille de produitsPowder Coatings
  • Groupe de produitsInterpon D2525 Ultra Durable Powder Coat
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)1
En rapport
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
  • Description de l'Uniclass 2015Powder coatings
  • Numéro OmniClass23-15 21 00
  • Titre OmniClassSurface Applied Coatings

Disponibilité de la région

Océanie