Publier vos produits
106

106

Traduit par Google,
"Caisson lumineux de base". Une décision simple lorsque le budget est serré. La gamme de produits 106/216 est une gamme fonctionnelle et accessible, qui convient lorsque vous recherchez quelque chose de basique avec un rapport optimal de prix, d'uniformité et de rendement lumineux. C'est une alternative abordable à la boîte à lumière classique. Il peut être installé en quelques minutes et est disponible dans de nombreuses formes et options de montage.
Spécification
  • Installation: recessed (106). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: opal PMMA diffuser (OP), prismatic PMMA optic (PR). Body: steel sheet, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 43, 44 (106). Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.106
  • Famille de produitsGeneral
  • Groupe de produitsGeneral
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enSlovénie
  • Fabriqué enSlovénie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000030
  • Nom ETIMAccessories for lighting
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)