Publier vos produits
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker

    Tracker

    Traduit par Google,

    Tracker - suit le courant

    Créé pour créer

    Tracker est conçu pour suivre l'architecture fluide et est de loin notre luminaire sans garniture le plus ajustable en ce qui concerne les formes.

    Tracker est le premier luminaire à aller au-delà du mouvement horizontal et à introduire des possibilités infinies pour suivre également les lignes verticales dans l'espace. Avec sa capacité à s'adapter au rayon du mur ou du plafond (+/-500 mm), Tracker peut varier d'audacieux et artistique à et artistique à un luminaire qui s'intègre discrètement et soutient la créativité de l'architecte ou du concepteur lumière. Et il ne s'agit pas seulement de son apparence épurée ; il s'agit également de la logique cachée de ce luminaire, car il s'intègre parfaitement aux éléments de construction standard.

    Spécification
    • LED Colour: 827, 830, 840

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2.5, 50.000h L80 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR).

      Body: Flexible polycarbonate module with construction profile holders and curved aluminium side profile.

      Control gear: Constant voltage driver - order separately.

      Power supply: 24V DC.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tracker
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsTracker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)27
    • Largeur (mm)56
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures