Publier vos produits
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting

    Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting

    Traduit par Google,

    Éco-responsable

    Dites adieu aux plafonds acoustiques disgracieux ! Pyrymyd est une solution tout-en-un de pointe, capable de créer une multitude d’ambiances et de micro-séquences personnalisées. C’est donc le choix idéal pour les bureaux et les grands espaces ouverts.

    Les panneaux acoustiques 3D écologiques sont fabriqués à partir de fibres 100 % recyclables, garantissant ainsi des performances acoustiques respectueuses de l'environnement. De plus, ils assurent une diffusion homogène et efficace de la lumière.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 902 - 1068 lm
      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: Dual Mode (5 DECO + 3 LFO)
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Optics: Acrylic glare-free LFO lens and satined prismatic lens dome for uniform light distribution

      Power: 12 W
      Material: Thermoformed acoustic felt
      Reaction to fire classification: B – s2 d0
      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pyrymyd-verso
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsPyrymyd
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)598
    • Profondeur (mm)598
    En rapport
    • Matériel principalFibre de feutre
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Produits similaires