Publier vos produits
5700

5700

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,

"La solution à l'ancienne"

Un résident de garage de stationnement traditionnel.

Il est populaire pour la combinaison de ses fonctions, sa rapidité d'installation et son prix abordable. Avec les capteurs de présence, il a le potentiel de réduire les coûts énergétiques, ce qui le rend approprié pour les places de stationnement, éclairées uniquement si quelqu'un est présent. Avec des connecteurs rapides et un système de clic et de verrouillage, le luminaire peut être installé en quelques minutes.

Spécification
  • Installation: ceiling.

    Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80,MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

     Optic: satin opal polycarbonate diffuser.

    Body: polycarbonate. 

    Advantages: quick connector, homogeneous light distribution. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). 

    Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h.

    Ambient temperature: from -20°C up to +45°C (standard version). 

    IP protection: 66.

    Accessories (order separately): stainless steel fixing clips available on request. 

    Complete with: ceiling mounting bracket.

Spécifications techniques
  • Réference unique.5700
  • Famille de produitsIndustrial
  • Groupe de produitsIndustrial lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enSlovénie
  • Fabriqué enSlovénie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000030
  • Nom ETIMAccessories for lighting
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie