Publier vos produits
Camay S
Camay S
Camay S

    Camay S

    Traduit par Google,
    "L'élégance intemporelle". Certains le veulent vitreux et chic. L'inspiration derrière la gamme Camay était de créer un élément en verre pour correspondre à l'architecture moderne, en suivant les dernières tendances en matière de design d'intérieur. Avec sa note intemporelle, sa forme élégante et ses détails, Camay est toujours un choix parfait dans les bureaux, les magasins, les hôtels ou les zones résidentielles.
    Spécification
    • Installation: suspended (S). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct (S), direct-indirect (SDI). Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP), micro-prismatic polycarbonate optic (MPR). Body: extruded aluminium profile body with decorative glass side plates; black or white colour finish. Advantages: separate switching of direct/indirect light component for SDI version on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1.5 m long power cable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Camay_S
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsCamay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring