Publier vos produits
Nitor HE
Nitor HE
Nitor HE
Nitor HE
Nitor HE
Nitor HE
Nitor HE
Nitor HE

    Nitor HE

    Traduit par Google,
    "Simplement efficace" L'efficacité va bien au-delà des économies d'énergie. Le downlight classique a été fondamentalement amélioré et révisé. Avec des performances sans compromis, une efficacité maximale et une grande variété d'applications, il est devenu un élément indispensable de (presque) tous les projets. C'est aussi une opportunité de changement de lampe, où la consommation d'énergie peut être réduite jusqu'à 70 % et un temps de récupération rapide peut être atteint. De plus, à diamètre identique, le remplacement du luminaire est rapide et propre, sans nécessiter de travaux de plafond supplémentaires.
    Spécification
    • Installation: recessed. Light source: highpower COB LED module, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: highly efficient passive cooling, die-cast aluminium heat sink. Optic: aluminium vacuum metallized, high efficiency optic with micro-prismatic lens for homogeneous illumination. Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to low wire test 850°C. Advantages: downlighter is already wired to the remote gear box. Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire. IP protection: 20, 44. Accessories: (order separately): different decorative trims, plaster plate, steel sheet box or concrete installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nitor_HE
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsNitor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring