Publier vos produits
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S

    Pipes S

    Traduit par Google,
    Spot de plafond ''Simple à l'extérieur, astucieux à l'intérieur''. La forme simple est neutre et largement générique pour s'adapter facilement n'importe où. Grâce à une variété d'applications, une performance sans compromis et une efficacité élevée, il a le pouvoir d'attirer l'attention et de créer une atmosphère particulière dans un espace. L'avant du luminaire est ce qui le rend unique et différent. Pour obtenir un confort visuel élevé, le réflecteur est encastré vers l'intérieur, tandis que l'entonnoir agit comme une zone de transition pour minimiser le contraste. Conception : Serge Cornelissen
    Spécification
    • Installation: suspended (S). Light source: highpower COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium for XS and S version. Advanced active cooling system with heat sink made from extruded aluminium, self-cleaning function for L version. Optic: highly efficient with uniform distribution,metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: aluminium, powder coated, many colour options. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20. Accessories: (order separately): decorative silicon cable on request. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pipes_S
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsPipes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires