Publier vos produits
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI

    Acousto Square SDI

    Traduit par Google,

    Réduit le bruit

    Dans un espace de travail ouvert, il n'y a rien de plus ennuyeux que des bruits que vous ne voulez pas entendre. Mais voici Acousto et il est là pour faire un changement. Acousto est un luminaire doté de panneaux acoustiques qui offrent une excellente absorption des sons, rendant votre espace non seulement plus silencieux, mais aussi plus privé.
    Pensez à Acousto lorsque vous créez de grands espaces ouverts avec une majorité de surfaces dures et un écho, ou lorsque vous recherchez simplement une solution différente et verte. Et en disant cela, nous pensons aux panneaux MOSSwall®, qui non seulement aident à absorber le bruit, mais aussi à faire entrer la nature à l'intérieur et ne nécessitent aucun entretien. À quel point cela est cool?

    Spécification
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body: Extruded aluminium curved profile, powder coated with acoustic Ecophon or MOSSwall® central plate. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acousto_square_sdi
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsAcousto
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)88
    • Largeur (mm)1344
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)