Publier vos produits
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM

    Biba SLIM

    Traduit par Google,

    Une sophistication minuscule

    Seule ou en composition harmonieuse, Biba vous offre une allure sophistiquée. Pensez à Biba pour un restaurant élégant, un hall d'hôtel minimaliste, un bar d'inspiration scandinave, une boutique urbaine ou même votre salle à manger, et laissez-vous séduire par son style.

    Combinez formes et couleurs dans une fusion infinie de possibilités, qui vous mènera du simple au sophistiqué, jusqu'à une composition lumineuse qui laissera véritablement libre cours à vos idées.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 7 W

      Installation: Suspended (S)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Biba_SLIM
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsBiba
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)117
    • Largeur (mm)78
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)