Publier vos produits
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C

    Eye C

    Traduit par Google,

    Belle apparence dans tous les sens du terme.

    Ne roulez pas les yeux, roulez les yeux.

    Il existe de nombreux spots, mais Eye n'est pas seulement un « spot de plus ». Rapprochez-vous. Tous les détails sont soigneusement pensés. Son look épuré et élégant avec la possibilité d'une orientation à 360 degrés en fait un luminaire parfait pour l'hôtellerie, le commerce de détail et les résidences privées.

    Un design intemporel avec un système de pivotement innovant fait d'Eye un accroche-regard. Avec un large choix d'optiques, il peut répondre à tous les besoins.

    Conception : Serge Cornelissen

    Spécification
    • Eye C 60 and C 60 Double

      Beam angle: 

      • Reflector: 34°, 45°
      • Lens: 22°,26°,46°
      • Zoom lens: 22°-45°

      Luminaire luminous flux: 1114 lm - 1624 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 12W

      Eye C 80

      Beam angle:

      • Reflector: 30°, 65°
      • Lens: 24°,34°,53°

      Luminaire luminous flux: 2021 lm - 3206 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 20W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eye
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsEye
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (5)