Publier vos produits
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended

    Dawn Suspended

    4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
    Traduit par Google,

    lumière du matin

    Dawn est le luminaire idéal pour tous les romantiques qui apprécient la douce lumière du petit matin. Contrairement aux autres luminaires dont la source lumineuse est située au centre, Dawn dissimule la sienne sur le pourtour et ne diffuse qu'une lumière douce et uniforme, comparable à celle de l'aube.

    Dawn se distingue par des détails élégants, tels qu'une structure monobloc, des bords finement travaillés et un intérieur parfaitement épuré, sans aucun élément apparent. Ce luminaire, qui soigne les détails jusqu'à transformer un câble d'alimentation en un élément décoratif à part entière, illustre à merveille comment métamorphoser un objet décoratif classique en une expérience lumineuse unique.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 1795 lm - 3643 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Power: 27 - 48 W

      Driver: Remote

      Installation: Suspended

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dawn_s
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsDawn
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring