Publier vos produits
Demi R HMP 2 w blind

Demi R HMP 2 w blind

Traduit par Google,

"Raviveur de bureau".

Flexibilité totale de l'aménagement de l'espace. Quoi qu'il en soit, n'importe où.

Demi représente une solution d'éclairage de haute qualité pour les immeubles de bureaux. Il offre une efficacité maximale et un éclairage uniforme partout. Il est parfait pour les zones où vous avez besoin d'une flexibilité maximale d'agencement de l'espace ou lorsque la disposition finale n'est pas encore connue. Le corps du luminaire universel peut être installé dans des plaques de plâtre ou des plafonds modulaires, assurant la meilleure adéquation avec la conception de l'espace intérieur.

Spécification
  • Installation: recessed (R).

    Light source: highflux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

    Optic: satin silver coated aluminium louvre (HMP).

    Body: steel sheet, powder coated. 

    Advantages: low glare, low contrast, luminance control, tunable white light source. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI).

    Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

    IP protection: 20. 

    Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation, GST quick connector available on request.

Spécifications techniques
  • Réference unique.demi_R_hmp_2_blind
  • Famille de produitsGeneral
  • Groupe de produitsDemi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSlovénie
  • Fabriqué enSlovénie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000030
  • Nom ETIMAccessories for lighting
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produits similaires

4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)