Publier vos produits
Etea DI

Etea DI

Traduit par Google,

"Les détails font la différence"

Le plafonnier classique est devenu si familier que presque personne ne s'arrêterait pour réfléchir à la manière de l'améliorer. On s'est dit pourquoi pas ?

Il y avait un espace vide entre avoir l'air trop bon marché et trop conçu. En supprimant tout le superflu, nous avons atteint la forme la plus basique, une grande uniformité et une modularité améliorée. Etea est bien conçu et abordable.



Spécification
  • Installation: ceiling, wall. 

    Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L70 B10. 

    Optic: opal polycarbonate diffuser. 

    Body: body and ring made from polycarbonate in different colour options. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). 

    IP protection: 43, 65. 

    Complete with: microwave movement sensor.

     

Spécifications techniques
  • Réference unique.Etea_DI
  • Famille de produitsGeneral
  • Groupe de produitsEtea
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)103
  • Largeur (mm)285
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enSlovénie
  • Fabriqué enSlovénie
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000030
  • Nom ETIMAccessories for lighting
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie
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
Produits similaires

4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)