Publier vos produits
Flea L
Flea L
Flea L

    Flea L

    Traduit par Google,
    Spot décoratif "Sparkling lights" Il y a des espaces qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, juste une sensation de lumière. Les puces représentent une gamme de faible niveau de lumière qui offre de nombreuses possibilités d'application, comme une atmosphère particulière dans le bien-être, un accent sur les étagères, un éclairage nocturne et bien d'autres. Ils sont petits et c'est précisément leur plus grand avantage.
    Spécification
    • Installation: recessed. Light source: high-power LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 4, 50.000h L80 B10. Optic: highly efficient PMMA optical lenses (spot, medium, elliptical). Body: aluminium, powder coated. Advantages: various decorative ring shapes in different colours. Control gear: order driver separately. IP protection: 20, 44.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flea_L
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsFlea
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)39
    • Profondeur (mm)39
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enSlovénie
    • Poids net (Kg)0.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)