Publier vos produits
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular

    Futon W Mirror Rectangular

    Traduit par Google,
    Tout visible

    Découvrez votre plus beau visage
    La conception de salle de bains minimaliste nécessite un produit tout-en-un comme Futon Mirror. La lumière latérale éclairera au mieux votre visage et vos vêtements, sans ombres ni écarts de couleur. Il dispose d'un chauffage intégré pour empêcher la surface du miroir de condenser la vapeur.

    Conçu par: Lorenzo Truant

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 2558 - 3945 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 38W
      Installation: Wall
    Spécifications techniques
    • Réference unique.futon-w-mirror-rectangular
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsFuton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Produits similaires