Publier vos produits
Gramm F LGO
Gramm F LGO
Gramm F LGO
Gramm F LGO
Gramm F LGO
Gramm F LGO

    Gramm F LGO

    Traduit par Google,

    La lumière la plus légère

    Gramm est élégant et précis, conçu pour éclairer uniquement ce qui est nécessaire. De forme ronde, son principal atout est sa rotation, qui offre une grande flexibilité. Pour obtenir une agréable lumière indirecte, il suffit de le faire pivoter vers le haut d'un simple geste.

    Un nom, une garantie. Gramm apportera toujours une sensation de légèreté aérienne à l'espace. Car Gramm est léger, tout simplement.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 393 lm - 1224 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90

      Optics: LGO (Linear low glare optics)

      Power: 13 W

      Installation: Floor (F)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gramm-f-lgo
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsGramm
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment