Publier vos produits
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S

    Gyon S

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    "Plus c'est plus"

    Entièrement flexible, largement adaptable, le tout efficace.

    La possibilité de lignes sans fin vous permet d'aller aussi loin que vous le souhaitez. Grâce à la modularité, le luminaire peut être conçu comme vous le souhaitez et aller dans différentes directions. Ce n'est que le début de ce que vous pouvez créer avec Gyon. Des performances exceptionnelles et des longueurs sur mesure sont la recette parfaite pour votre solution modulaire, pour trouver le meilleur ajustement possible et un excellent résultat final. La façon dont vous combinez les lignes lumineuses dépend de vous, comme il se doit.

    Spécification
    • Installation: suspended (S).

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10 at 35.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR), Satin silvercoated aluminium double parabolic louvre (HMP).

      Light distribution: Direct (C/S).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi).

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h.

      IP protection: 20 

      Powe supply: 230V 50Hz

      Accessories (order separately): Adjustable wire suspension and ceiling cup with power cable available in various lengths (S version).


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gyon-s
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsGyon
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)