Publier vos produits
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI

    Hunter RI

    Traduit par Google,
    Spot encastré sans garniture ou visible ''Appel à l'action''. Les magasins de détail modernes ne peuvent pas se permettre d'être uniformes. Pour provoquer la réponse souhaitée des acheteurs, les sections à fort potentiel de vente doivent être mises en valeur de la bonne manière. Hunter spot est conçu pour faire ressortir vos produits et vous aider à créer une expérience de marque globale attrayante. Conception : Gigodesign
    Spécification
    • Installation: recessed trim-less (RI). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: steel sheet housing with extruded aluminium frame, powder coated, many colour options. Orientation: tilt ±30°. Control gear: constant current driver - order separately. IP protection: 20.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hunter_RI
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsHunter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)