Publier vos produits
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal

    Issa S Horizontal

    Traduit par Google,

    Les grands espaces ouverts méritent d'être aménagés avec style.

    Issa est un tube d'opale qui brille sur toute sa longueur. Un seul diamètre et une variété de tailles offrent une grande liberté de création.

    Elle diffuse une lumière générale élégante dans les grands espaces ouverts, les escaliers et les halls. Grâce à sa surface lisse et laiteuse et à ses dimensions importantes, elle se distingue comme un élément décoratif, même éteinte.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 760 - 4901 lm

      Optic: Satin opal diffuser (SOP)

      Led colour: 927, 930, 935, 940

      Dynamic illumination: Dynamic colour mixing

    Spécifications techniques
    • Réference unique.issa-sh
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsIssa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    Produits similaires