Publier vos produits
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI
Kalis RI

    Kalis RI

    Traduit par Google,

    Comme une petite robe noire, en toute occasion

    La gamme de la famille Kalis est si universelle et flexible que même avec la répétition du même produit, l'individualité et l'originalité peuvent être atteintes sur les projets.

    La forme de base, qui permet la création de motifs infinis, la possibilité de les assortir et ses détails soigneusement conçus donnent à Kalis le potentiel de devenir l'un de vos favoris.

    Spécification
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L80 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately (except Kalis 36). Find out more on the technical pages or online product configurator. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions. 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      Power supply: 230V 50Hz.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kalis_RI
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsKalis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)