Publier vos produits
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S

    Lona S

    Traduit par Google,

    Lona - S'adapte partout

    Round ne se démodera jamais.

    Lona est un produit simple, mais il peut façonner l'originalité par une utilisation créative dans l'espace. Comme il existe en différentes tailles et possibilités de montage, il existe de nombreuses façons de combiner les Lonas ensemble.

    Sa capacité à se fondre et à se démarquer le rend facile à assortir à n'importe quel intérieur. Surtout dans les espaces illimités, Lona ajoutera un point focal, sans perdre la sensation d'espace.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 640 lm - 10686 lm

      LED colour: 2700K CRI>80, 3000K CRI>80, 3500K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Suspended

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lona_S
    • Famille de produitsGeneral
    • Groupe de produitsLona
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)