Publier vos produits
Lynar RI
Lynar RI
Lynar RI
Lynar RI
Lynar RI
Lynar RI
Lynar RI
Lynar RI
Lynar RI
Lynar RI

    Lynar RI

    Traduit par Google,

    Douce maison pour les modules lumineux

    Lynar est un profil modulaire élégant et sans fin qui offre une flexibilité maximale.
    Le choix de modules est large et l'installation est sans outil, simple, rapide et sûre. Combinez-les comme vous le souhaitez et modifiez-les ou déplacez-les à tout moment. Il couvre un large éventail d'utilisations : des bureaux aux galeries, en passant par les commerces de détail, l'hôtellerie et les résidences privées.

    Spécification
    • Linear extruded aluminium profile system with integrated 48V track. Indirect light option with SOP diffuser. Wide range of light insets (linear, spot, pendant). Power supply can be mounted remotely (PSE) or inside the profile (PSI).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lynar-ri
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsLynar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)