Publier vos produits
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier

    Lysabel S Chandelier

    Traduit par Google,

    Un héritage réinventé : transformer l'élégance classique en une manière moderne

    Inspiré des formes emblématiques des lustres historiques, le lustre Lysabel réinterprète leur beauté avec une touche élégante et contemporaine.

    Lysabel est conçue pour marquer les esprits. Impossible de passer inaperçue : qu’elle orne un grand hall d’entrée, une salle à manger luxueuse ou un salon moderne, sa présence est indéniable. Le tube d’opale diffuse la lumière sur toute sa longueur, créant un éclairage doux et tamisé.


    Réglez l'inclinaison

    Un mécanisme spécial permet d'incliner différemment chaque élément lumineux, transformant ainsi l'apparence du lustre. Réglez-le à votre guise et modifiez-le au fil du temps. Vous aurez l'impression d'avoir un luminaire flambant neuf.

    Conception : Lorenzo Truant

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 2812 lm - 4853 lm

      LED colour: 2300K CRI>90; 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 43 W

      Installation: Suspended (S)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lysabel-s-chandelier
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsLysabel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPMMA
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Produits similaires