Publier vos produits
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C

    Minus C

    Traduit par Google,
    "Faire du rythme, casser le rythme". Le seul Minus qui est un plus. Cette gamme familiale peut jouer plusieurs rôles. Arrangé dans diverses compositions, il peut devenir une source de créativité, alors que, lorsqu'il est placé dans un cadre organisé, il apporte ordre et structure. Avec l'effet "lumière autour", Minus apporte une nouvelle dimension aux espaces à plafond bas. En éclairant le plafond lui-même, les plafonds deviennent visuellement élevés et apparaissent beaucoup plus hauts. Conception : Gigodesign
    Spécification
    • Installation: ceiling (C). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 40. Accessories (order separately): SRI installation kit for semi-recessed trim-less version (SRI).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Minus_C
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsMinus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)